Śruba z łbem walcowym z gwintem/wpustem
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Wpust przesuwny 8 St 2x M6-76, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x14, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.653.06 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 35 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Nuttyp: 5 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | Abstand: 1.8 | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Abstand: 3 | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | Abstand: 4.5 | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | Abstand: 4.5 | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Abstand: 4.5 | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Abstand: 4.5 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181558
Śruba z łbem walcowym z gwintem/wpustem
Na zapytanie