Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.483.56 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 17,51 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 26,23 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 97,4 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 97,4 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 4,73 kg/m |
JOP | 1 szt. à 4800 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment oporu wg osi x | Wx = 21,18 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 21,18 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 4800 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4800 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100