Łącznik kątowy do barierki
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
element przegubowy D30, GD-Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
element przegubowy D30-R20, GD-Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
element dystansujący do połówek przegubu, St, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
wpust przesuwny V 8 St M6, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x18, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x10, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.620.28 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 102 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Diametro del collegamento: 40 mm | |
Diametro del collegamento: 30 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900
Łącznik kątowy do barierki
Na zapytanie