Wieszak 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Drut, St, nierdz.
1 Uchwyt z drutu, PA-GF
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Podkładka DIN 433-6,4, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny V 8 St M6, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.648.36 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 65 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Holder diameter: 80 | Design: Holder 8 | Diameter: 80 | Colour: Grey | Line: 8 | |
Holder diameter: 80 | Design: Holder 8 | Diameter: 80 | Colour: Black | Line: 8 | |
Holder diameter: 70 | Design: Holder Support D70 | Diameter: 70 | Colour: Black | Line: Work Bench System | |
Holder diameter: 70 | Design: Holder Support D70-30° | Diameter: 70 | Colour: Black | Line: Work Bench System | |
Holder diameter: 23-30 | Design: Flexible Holder | Diameter: - | Colour: Black | Line: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Kod taryfy celnej
73262000
Wieszak 8
* Dane obowiązkowe