Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.612.15 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 0,6 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | |
Baureihe: 6 | |
Baureihe: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130802
eCl@ss 4.0
27130801
UNSPSC 9.0
39121404
UNSPSC 7.0
39121404
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Kod taryfy celnej
73182900