item
Konsola do przybornika D70

Konsola do przybornika D70

0.0.649.26


Dane techniczne

System stołów roboczychWszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Konsola do przyborników D70, St, powlekana proszkowo, białe aluminium

Właściwości

Numer artykułu 0.0.649.26
typoszereg System stanowisk pracy
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [kg] m = 2,5 kg
JOP 1 sztuka

Opis

Konsola do przybornika zapewni narzędzia i małe elementy w zasięgu dłoni. Stabilny uchwyt posiada miejsca na trzy przyborniki D70. Regulacja kąta na zatrzask umożliwia 10 stopni ustawiania nachylenia i idealne dopasowanie do pozycji pracy (siedzącej lub stojącej) oraz do wzrostu pracownika, stwarzając mu wygodne sięganie. Przyborniki w każdej pozycji są przytrzymywane w pewny sposób.
Dla pojedynczych przyborników dostępne są uchwyty na przyborniki D70 z nierdzewnego drutu ze stali szlachetnej. Wybierz klasyczny uchwyt pionowy lub wersję nachyloną pod kątem 30° dla bardziej ergonomicznego dostępu.

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098