Dane techniczne
Zakres dostawy
Tarcza sprzęgła D55 D8, nawiercenie do max. ⌀ 28 mm
Tarcza sprzęgła D55 VK14
Wieniec zębaty sprzęgła D55, twardość 98 Sh A
zakres przenoszonych momentów obrotowych: MD < 50 Nm
elastycznośćdyn. = 0,009 °/ Nm
elastycznośćstat. = 0,028 °/ Nm
dop. przesunięcieosiowe = 1,40 mm
dop. przesunięciepromieniowe = 0,10 mm
dop. przesunięciekątowe = 0,9 °
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.628.84 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 280 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK14 | Zakres momentu obrotowego: <8 Nm | |
Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK14 | Zakres momentu obrotowego: <50 Nm | |
Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK32 | Zakres momentu obrotowego: <200 Nm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84836080