item
Łącznik łańcuchowy do drzwi podnoszonych

Łącznik łańcuchowy do drzwi podnoszonych

0.0.487.18

Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

uchwyt łańcucha, St, ocynk.
podkładki, St, ocynk.
sworzeń do łańcuchów z podkładką zabezpieczającą, St, ocynk.
1 śruba z łbem stożk. DIN 7991-M6x30, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.487.18
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 65 g
JOP 1 zestaw

Opis

Lifting-Door Chain Connector
For securing the chain to the lifting-door frame. It is screwed to the fastening elements of the Lifting-Door Bearing Sets.
System drzwi podnoszonych item jest modułowym rozwiązaniem, które w łatwy sposób dopasowuje się do indywidualnych uwarunkowań instalacji. Nasi projektanci opracują konfigurację zgodną z życzeniem klienta. Wedle wyboru otrzymają Państwo gotowe do montażu drzwi przesuwne lub konfekcjonowane moduły.
System drzwi podnoszonych składa się z pionowych prowadnic, zaczepów do drzwi, przeciwwagi, napędu oraz zabezpieczenia przed opadnięciem. Drzwi podnoszone produkowane są wg indywidualnych wytycznych z ramy z profilu 6, który obejmuje dowolny element powierzchniowy. Drzwi podnoszone powinny mieć co najwyżej 2 m szerokości oraz ważyć maks. 35 kg.
Łatwe przesuwanie drzwi zapewnione jest dzięki łańcuchowi z przeciwwagą. Całkowicie zakryty łańcuch prowadzony jest w profilu słupowym zapewniając ochronę przed obrażeniami wskutek ruchu elementów konstrukcyjnych. Zabezpieczenie przed opadaniem przytrzymuje drzwi - na wszelki wypadek. Automatyczny tryb pracy drzwi podnoszonych możliwy jest poprzez zamontowanie napędu na krążku łańcucha.
Lifting-door system with circulating chain
A special design for ensuring precise movement of lifting door and counterweight.
The motor can drive the lifting door at any Chain Reverse Unit.
Where motors are fitted with brakes, a counterweight is not needed.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
84879090