item
Łącznik poręczy

Łącznik poręczy

0.0.620.22

Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

łącznik poręczy, GD-Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
zaślepka poręczy, GD-Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
śruba z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x25, St, ocynk.
podkładka ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x16, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.620.22
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 108 g
JOP 1 zestaw

Opis

Stanchion Fastener
The Stanchion Fastener is used to create a right-angled connection between the hand-rail (Profile 8 D40 3N) and a guard-rail stanchion (Profile 8 D40 2N180). The necessary fastening elements are included in the scope of supply.
The fastener is screwed to the end face of the stanchion and anchored in the groove of the hand-rail. As a result, it can be used at the end of a guard-rail and on intermediate stanchions.
The Stanchion Angle Fastener is used to fasten the hand-rail at any angle (e.g. on a stairway).

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900