Przewód zasilający
Na zapytanie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Zakres dostawy
Leitungslänge 10 m
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.671.90 |
---|---|
właściwość | kolor pomarańczowy |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 1,905 kg |
Minimalny promień ugięcia | . = 87 mm |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05 | Długość przewodu: 5 m | |
Typ układu sterowania: C 3-05 | Długość przewodu: 5 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05 | Długość przewodu: 10 m | |
Typ układu sterowania: C 3-05 | Długość przewodu: 10 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05 | Długość przewodu: 15 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05 | Długość przewodu: 20 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05 | Długość przewodu: 25 m | |
Typ układu sterowania: BL 1-04/C | Długość przewodu: 5 m | |
Typ układu sterowania: BL 1-04/C | Długość przewodu: 10 m | |
Typ układu sterowania: BL 1-04/C | Długość przewodu: 15 m |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
eCl@ss 11.0
27060190
Kod taryfy celnej
85444290
Przewód zasilający
Na zapytanie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.