Blok łańcucha do drzwi podnoszonych E
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
blok łańcucha, Al, anodowany
ułożyskowane ślizgowo koło bloku, PA
długość łańcucha wewnątrz bloku 182,3 mm
3 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x80, St, ocynk.
wskazówki dotyczące użycia i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.487.14 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 1,02 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK14 | |
Rodzaj napędu: Ręcznie |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
84879090
Blok łańcucha do drzwi podnoszonych E
Na zapytanie