Profil prowadzący do drzwi podnoszonych 8 80x80
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.474.99 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 5,51 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100
Profil prowadzący do drzwi podnoszonych 8 80x80
Na zapytanie