Listwa ślizgowa rolety
20 20 000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.465.65 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 0,45 cm2 |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 44 g/m |
JOP | przycięcie max. 20 m |
materiał | PE-HD |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 6.0.1
22320204
Kod taryfy celnej
39161000
Listwa ślizgowa rolety
20 20 000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe