Uchwyt Pi
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Handgriff, PA-GF, schwarz
2 Abdeckkappen, PA-GF, rot
2 Abdeckkappen, PA-GF, dunkelgrau
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.679.12 |
---|---|
właściwość | kolor szary |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 74 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PA-GF |
Maks. obciążalność | F = ≤ 800 N |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Série: 5 | Longueur de poignée: 80 | Filetage: M5 | Couleur: gris | Longueur de l'arête X: 80 | |
Série: 5 | Longueur de poignée: 80 | Filetage: M5 | Couleur: noir | Longueur de l'arête X: 80 | |
Série: 6 | Longueur de poignée: 120 | Filetage: M6 | Couleur: gris | Longueur de l'arête X: 120 | |
Série: 6 | Longueur de poignée: 120 | Filetage: M6 | Couleur: noir | Longueur de l'arête X: 120 | |
Série: 8 | Longueur de poignée: 160 | Filetage: M8 | Couleur: gris | Longueur de l'arête X: 160 | |
Série: 8 | Longueur de poignée: 160 | Filetage: M8 | Couleur: noir | Longueur de l'arête X: 160 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097
Uchwyt Pi
Na zapytanie