item
Model podstawowy Przenośnik taśmowy – bez akumulacji

Model podstawowy Przenośnik taśmowy – bez akumulacji

Na zapytanie
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

Właściwości

JOP 1 sztuka

Opis

Skonfigurowany przenośnik taśmowy o długości 2000 mm, szerokości 400 mm z taśmą transportową bez akumulacji nadaje się do standardowego transportu sypkich materiałów i niestabilnych ładunków. Dzięki szerokości 400 mm możliwy jest również bezpieczny transport pojedynczych, większych elementów. W przypadku długości 2000 mm i obciążenia odcinkowego wynoszącego 25 kg/m można transportować na systemie transportowym ładunki o maksymalnej wadze 50 kg.
Przenośnik taśmowy 8 40 D dostępny jest z taśmą transportową bez akumulacji, z akumulacją i w wersji antystatycznej w ośmiu szerokościach do maks. 400 mm i z rozstawem osi do maks. 6000 mm.

Informacje dotyczące przemysłowego przenośnika taśmowego:
- Przy wyborze silnika należy uwzględnić parametry procesu i przewożone ładunki.
- Konstrukcję nośną należy wzmocnić za pomocą zastrzałów, a w przypadku długości powyżej 2000 mm należy w celu zapewnienia większej stabilności zamontować dodatkowe konstrukcje nośne.
- Przenośnik taśmowy 8 40 D-400 z taśmą transportową bez akumulacji można używać do ładunków o maksymalnej wadze 100 kg przy obciążeniu odcinkowym wynoszącym 25 kg/m.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD