Taśma antypoślizgowa sk
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Materiał nośnikowy: PE
Łączna grubość 0,8 mm
Współczynnik antypoślizgowy R13 DIN 51130 (zgodnie z wymogami BGR 181)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.651.00 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 57 g/m |
JOP | 1 rolka po 6 m |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Colour: Black | |
Colour: Black/yellow |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
40020803
eCl@ss 4.0
40020704
UNSPSC 9.0
31201516
eCl@ss 4.1
40020704
eCl@ss 5.0
40020803
eCl@ss 5.1
40020803
eCl@ss 6.0.1
40020803
eCl@ss 7.1
40020803
eCl@ss 11.0
40020803
UNSPSC 7.0
31201516
Kod taryfy celnej
59061000
Taśma antypoślizgowa sk
Na zapytanie