Nóżka nastawna PA
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa, PA-GF, czarne
trzpień, nakrętka i podkładka St, ocynkowany
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.196.64 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 71 g |
siła max. | Fmax. = 1500 N |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Colour: Grey | Shape: Square | Diameter: 39 | |
Line: 8 | Colour: Black | Shape: Square | Diameter: 39 | |
Line: 8 | Colour: Black | Shape: Circular | Diameter: 40 | |
Line: X | Colour: Grey | Shape: Square | Diameter: 39 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Nóżka nastawna PA
Na zapytanie