Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.694.36 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 654 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
27112104
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 11.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
Kod taryfy celnej
73269098