Obróbka czołowa profili, gwint M5x16
0.0.404.13
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Dane techniczne
Zakres dostawy
(otwór stopniowy pod śruby łącznika profilu zaciskowego typoszereg 8, profil zaciskowy 8 32x18)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.404.13 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
średnica gwintu | M5 |
długość gwintu | b = 16 mm |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Kod taryfy celnej
76042100
Obróbka czołowa profili, gwint M5x16
0.0.404.13
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.