Obróbka łącznika uniwersalnego
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Dane techniczne
Zakres dostawy
(otwór stopniowy pod śruby łącznika profilu zaciskowego typoszereg 8, profil zaciskowy 8 40x40)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.196.67 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
przekrój | d = 15 mm |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Diametro: 4.3 | Profondità: 18.5 | Diametro svasatura: 12 | Profondità svasatura: 8.5 | |
Diametro: 7 | Profondità: 28 | Diametro svasatura: 11 | Profondità svasatura: 9 | |
Diametro: 5.5 | Profondità: 25.7 | Diametro svasatura: 16 | Profondità svasatura: 12.7 | |
Diametro: 9 | Profondità: 42 | Diametro svasatura: 15 | Profondità svasatura: 12 | |
Diametro: 7 | Profondità: 22 | Diametro svasatura: 20 | Profondità svasatura: 5 | |
Diametro: 7 | Profondità: 33 | Diametro svasatura: 20 | Profondità svasatura: 16 | |
Diametro: 9 | Profondità: 41 | Diametro svasatura: 25 | Profondità svasatura: 20 | |
Diametro: 12 | Profondità: 48 | Diametro svasatura: 30 | Profondità svasatura: 24 |
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Kod taryfy celnej
76042100
Obróbka łącznika uniwersalnego
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.