Pasta montażowa
1.0.003.61
Ten produkt nie jest już dostępny.
Dane techniczne
Zakres dostawy
Inhalt: 100 g (Tube)
Właściwości
Numer artykułu | 1.0.003.61 |
---|---|
waga [g] | m = 115 g |
JOP | 1 sztuka |
do pobrania
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23060102
eCl@ss 4.0
23060102
eCl@ss 4.1
23060102
eCl@ss 5.0
23060102
eCl@ss 5.1
23060102
UNSPSC 9.0
15121902
eCl@ss 11.0
23060102
eCl@ss 6.0.1
23060102
eCl@ss 7.1
23060102
UNSPSC 7.0
15121902
Kod taryfy celnej
34031980
Pasta montażowa
1.0.003.61
Ten produkt nie jest już dostępny.