Profil 10 100x50
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.625.13 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 13,4 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 19,44 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 36,4 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 143,75 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 3,62 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 3500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 14,56 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 28,75 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: economy | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: economy | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil 10 100x50
Na zapytanie