Listwa ślizgowa D30
Na zapytanie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.689.53 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor niebieski, zbliżony do RAL 5017 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 74,5 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | PE-HD |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. szary | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. szary | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Materiał: PE-HD-ESD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Materiał: PE-HD-ESD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czerwony | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czerwony | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. żółty | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. żółty | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. zielony | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. zielony | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. niebieski | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. niebieski | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. pomarańczowy | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. pomarańczowy | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. szary | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: Bok | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. szary | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: Bok | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. szary | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: Środek | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. szary | Materiał: PE-HD | Pozycja podstawy prowadzącej: Środek | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Materiał: PE-HD-ESD | Pozycja podstawy prowadzącej: Bok | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Materiał: PE-HD-ESD | Pozycja podstawy prowadzącej: Bok | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Materiał: PE-HD-ESD | Pozycja podstawy prowadzącej: Środek | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Materiał: PE-HD-ESD | Pozycja podstawy prowadzącej: Środek |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39161000
Listwa ślizgowa D30
Na zapytanie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.