Płyta rowkowa X 8 40, lekka, kolor naturalny
0.0.705.30
400 3000
400 2000
* Dane obowiązkowe
Ten produkt nie jest już dostępny.
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.705.30 |
---|---|
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga powierzchni specjalnych | m = 35,6 kg/m2 |
JOP | Przycięcie max. 3000x1600 mm w rastrze 40 mm |
materiał | Al, anodowany |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
76169990
Płyta rowkowa X 8 40, lekka, kolor naturalny
0.0.705.30
400 3000
400 2000
* Dane obowiązkowe
Ten produkt nie jest już dostępny.