Zestawy przyłączy pneumatycznych 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
przyłącze pneumatyczne, St
zaślepka, PA-GF
pierścień uszczelniający, NBR
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.411.72 |
---|---|
moment | M = 25 Nm |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
średnica gwintu | M8 |
waga [g] | m = 24 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Connecting thread: G 1/4 | |
Connecting thread: G 1/8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
Kod taryfy celnej
73269098
Zestawy przyłączy pneumatycznych 8
Na zapytanie