item
Podłokietnik z regulacją wysokości ESD

Podłokietnik z regulacją wysokości ESD

0.0.654.71

Na zapytanie

Dane techniczne

System stołów roboczychPodzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 podłokietnik, tapicerowany
1 mocowany na zaciski śrubowe
1 przewód, ⌀2,4 mm, długość = 600 mm, zacisk, czarny

Właściwości

Numer artykułu 0.0.654.71
typoszereg System stanowisk pracy
Odporność na ESD Tak
waga m = 850 g
JOP 1 zestaw
materiał GD-Al

Opis

Tapicerowana, zamocowana wahliwie skórzana nakładka stanowi podparcie dla przedramienia i umożliwia niemęczący przebieg pracy, nie powodując przy tym nacisku. Wysokiej jakości łożyska umożliwiają żądaną swobodę ruchu, a jednocześnie zapewniają dokładne i lekkie prowadzenie dłoni.
Podłokietnik mocowany jest na brzegu blatu stołowego, a jego wysokość reguluje się bezstopniowo, dostosowując do konkretnej sytuacji roboczej.
Podpórka w kształcie równoległoboku ma ponadto możliwość dokładnego ustawienia w celu dopasowania do proporcji ciała danego użytkownika. Podłokietnik wykonany jest w wersji ESD i posiada przewód do centralnego przyłącza uziemiającego.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 11.0
21100591
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
94019980