Podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D
0.0.711.33
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.711.33 |
---|---|
Szerokość całkowita przenośnika | BG = 172–2400 mm |
Rozstaw osi | LA = 500–6000 mm |
Układ napędowy | Strona wylotowa lewa/prawa |
Pozycja napędu | 0°; 90°; 180°; 270° |
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | FT |
Szerokość przenośnika | BF = 40, 80 mm |
JOP | 1 sztuka |
Maks. obciążenie całkowite w trybie transportowym | 55 kg |
Maks. obciążenie całkowite w trybie piętrzenia | 17 kg |
Maks. obciążenie odcinka transportowego | 25 kg/m |
Napięcie znamionowe | Un = 230/400 V |
Prędkość taśmy podajnika BFT | V TB = 2.5–28.9 m/min |
Szerokość taśmy transportującej | BT = BF-5 mm |
Opis
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84283300