Blok narzędziowy 8
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Blok narzędziowy 320x160, PP, k. natur.
1 Półka na pojemniki 8 160
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.699.23 |
---|---|
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 1,282 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Colour: Grey | |
Colour: Black |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090
Blok narzędziowy 8
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe