Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.624.67 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 74,36 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 946,29 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 838,55 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 2840,55 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 20,08 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 7000 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 167,71 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 284,06 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.