Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.448.15 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 1,68 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,16 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,43 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,68 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,45 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,38 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,57 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
4/8 Warianty pasują do "Sztuka" | ||||||
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 30° | ||||
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 45° | ||||
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 60° | ||||
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 90° | ||||
Inne warianty tej rodziny produktów | ||||||
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 30° | ||||
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 45° | ||||
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 60° | ||||
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 90° |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 3000
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.