Profil 5 R20/40
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.425.41 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 3,16 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 1,27 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 2,48 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 1,65 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,85 kg/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 1,31 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 1,09 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Winkel: 30° | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Winkel: 30° | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Winkel: 45° | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Winkel: 45° | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Winkel: 60° | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Winkel: 60° | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Winkel: 90° | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Winkel: 90° |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 3000
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil 5 R20/40
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe