Profil 6 60x30
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.451.12 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 6,3 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 6,04 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 5,77 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 21,97 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 1,7 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 3,78 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 7,26 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Scanalature: aperte | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Scanalature: aperte | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 1 lato | Lato chiuso: lungo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 1 lato | Lato chiuso: lungo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Lato chiuso: corto | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Lato chiuso: corto | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Lato chiuso: lungo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Lato chiuso: lungo |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil 6 60x30
Na zapytanie