Profil 6 60x30
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.439.47 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 6,36 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 7,68 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 6,01 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 21,74 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 1,72 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 4 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 7,25 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: Abiertas | Lado cerrado: - | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: Abiertas | Lado cerrado: - | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Ranuras: Abiertas | Lado cerrado: - | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Ranuras: Abiertas | Lado cerrado: - | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 1 lado cerrado | Lado cerrado: Largo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 1 lado cerrado | Lado cerrado: Largo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Lado cerrado: Corto | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Lado cerrado: Corto | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Lado cerrado: - | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Lado cerrado: - | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Lado cerrado: Largo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Lado cerrado: Largo |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil 6 60x30
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe