Profil 6 60x30
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.451.09 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 8,47 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 4,87 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 7,92 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 29,3 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 2,29 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 1750 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 5,28 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 9,77 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: ouvertes | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: ouvertes | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Rainures: ouvertes | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Rainures: ouvertes | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: 1 côté fermé | Côté fermé: long | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: 1 côté fermé | Côté fermé: long | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Côté fermé: court | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Côté fermé: court | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: 2 côtés fermés (90°) | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: 2 côtés fermés (90°) | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Côté fermé: long | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Côté fermé: long |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil 6 60x30
Na zapytanie