Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.713.28 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 14,93 cm2 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 58,27 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 121,34 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 4,03 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 19,42 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 26,27 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
1/2 Warianty pasują do "Sztuka" | ||||||
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |||||
Inne warianty tej rodziny produktów | ||||||
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.