item
Profil 6 R30-90°

Profil 6 R30-90°


Zobacz wszystkie 2 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.451.20
typoszereg Typoszereg 6
właściwość kolor naturalny
ESD Odporność na ESD = Tak
powierzchnia A = 3,07 cm2
moment skrętności dla powierzchni It = 0,74 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix = 2,16 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy = 2,16 cm4
waga długości specjalnych [kg/m] m = 0,83 kg/m
JOP 1 szt. à 3 000 mm
materiał Al, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka F = 500 N
moment oporu wg osi x Wx = 1,32 cm3
moment oporu wg osi y Wy = 1,32 cm3

Opis

This profile is ideal for constructing angled protective hoods, frames, tables or other fixtures.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Delivery unit:  Piece Length:  3000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
20 3000

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100