item
Profil 8 120x16 E

Profil 8 120x16 E


Zobacz wszystkie 2 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.650.85
typoszereg Typoszereg 8
właściwość kolor naturalny
ESD Odporność na ESD = Tak
powierzchnia A = 6,97 cm2
moment skrętności dla powierzchni It = 2,69 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix = 2,31 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy = 87,54 cm4
waga długości specjalnych [kg/m] m = 1,89 kg/m
JOP 1 szt. à 6000 mm
materiał Al
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka F = 1750 N
moment oporu wg osi x Wx = 2,77 cm3
moment oporu wg osi y Wy = 14,59 cm3

Opis

Profile 8 120x16 E is used as a foot-rail on guard-rails. It sits directly against the underfoot surface and stops objects inadvertently dropping off. The foot-rail also reduces the gap between the knee-rail and underfoot surface, making it less likely that users will slip through. At 120 mm high, the item foot-rail is higher than required by the applicable standards.
Profile 8 120x16 E is screwed directly to the Stanchion Base Sockets of a guard-rail.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie
20 6000

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100