Profil 8 W80x80 E
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.453.41 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 8,6 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 2,85 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 48,52 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 48,52 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 2,32 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 1750 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 8,92 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 8,92 cm3 |
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 3000
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil 8 W80x80 E
Na zapytanie