Profil lamelowy do rolet K/Al
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.653.91 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 68 g/m |
JOP | 1 szt. à 2500 mm |
materiał | PP/Al |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2500 | Material: Polypropylen | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2500 | Material: Polypropylen | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Aluminium (natur) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Aluminium (natur) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
Kod taryfy celnej
76042990
Profil lamelowy do rolet K/Al
Na zapytanie