Profil słupowy 8 80x40
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.427.79 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 10,2 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 2,58 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 69,02 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 11,74 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 2,75 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment oporu wg osi x | Wx = 17,26 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 5,13 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Canal: una cara | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Canal: una cara | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 160 ... 6000 | Canal: En ambos lados | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Canal: En ambos lados |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
Profil słupowy 8 80x40
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe