Profil uszczelkowy
20 20 000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.005.38 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
właściwość | kolor szary zbliż. do RAL 7040 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 58 g/m |
JOP | przycięcie max. 20 m |
materiał | TPV |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
Baureihe: 12 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | |
Baureihe: 12 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | |
Baureihe: 12 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | |
Baureihe: 12 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | |
Baureihe: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: X | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Kod taryfy celnej
40069000
Profil uszczelkowy
20 20 000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.