Profil 6 30x24
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.608.87 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 2,82 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,31 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 1,69 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 2,27 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,76 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 1,36 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 1,51 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil 6 30x24
Na zapytanie