Profil 8 R40/80
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.427.66 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 6,25 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 2,89 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 6,59 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 8,89 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 1,68 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 5000 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 2,93 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 3,74 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kątownik: 30° | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kątownik: 30° | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kątownik: 45° | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kątownik: 45° | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kątownik: 60° | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kątownik: 60° | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kątownik: 90° | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kątownik: 90° |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil 8 R40/80
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe