Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.453.37 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 15,02 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 41,46 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 76,43 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 76,43 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 4,06 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 5000 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 19,07 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 19,07 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kątownik: 30° | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kątownik: 30° | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kątownik: 45° | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kątownik: 45° | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kątownik: 60° | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kątownik: 60° | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kątownik: 90° | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kątownik: 90° |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100