Profil kolumny D110
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.475.10 |
---|---|
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 20,64 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 21,87 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 63,06 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 283,93 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 5,57 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment oporu wg osi x | Wx = 16,55 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 51,16 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
Profil kolumny D110
Na zapytanie