Przeciwwaga do drzwi podnoszonych 60x40 St
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
sztaba stalowa DIN 1017-60x40, surowa
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.487.59 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 18,84 kg/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
72155011
Przeciwwaga do drzwi podnoszonych 60x40 St
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe