item
Przegub poręczy

Przegub poręczy

0.0.620.23

Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

element przegubowy D40, GD-Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
element dystansujący do połówek przegubu, St, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M8x14, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M8x25, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.620.23
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 197 g
JOP 1 sztuka

Opis

Hand-Rail Joint
The Hand-Rail Joint connects together two sections of hand-rail. It can be used at the point where a stairway meets a platform or at the corner of a hand-rail. The Hand-Rail Joint eliminates gaps in hand-rails, which boosts stability and gives users an added sense of safety.
The Joint is screwed to the end faces of two Profiles 8 D40 3N. The necessary fastening elements are included in the scope of supply.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900