Listwa rolkowa
Dane techniczne
Zakres dostawy
listwa rolkowa 6 40x40 E, aluminium, nieobrob.
wkładki rolkowe ESD, PA, czarne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.662.75 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 1,47 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
Opis
Na spodzie listwy rolkowej 6 40x40 E znajduje się rowek 6, który jest przydatny do mocowania listwy do stelaża. Kształtowe połączenie jest wytrzymałe i zwiększa stabilność konstrukcji. Listwa rolkowa nie przesuwa się, nawet wówczas, gdy wystaje poza nią. Aby głębiej osadzone listwy rolkowe zabezpieczyć przed zabrudzeniem, można zamontować dowolne komponenty albo elementy płaskie.
Listwa rolkowa 6 40x40 E D30 dostępna jest w dowolnej długości z rolkami D30 (także z kołnierzem), jak również z przesuniętymi rolkami D30/2 lub D11. Mały odstęp między rolkami D11 zapewnia podparcie dla małych lub delikatnych towarów na całej długości linii transportowej. Ponieważ wstrząsy zostają prawie zupełnie wyeliminowane, można transportować również bardzo miękkie opakowania kartonowe.
W razie potrzeby można wymienić pojedyncze rolki, nie używając narzędzi ani nie zdejmując pozostałych rolek.
Aby obrabiane przedmioty nie wysuwały się z toru, system można uzupełnić o aluminiowe prowadnice szynowe. Specjalny rowek ułatwia montaż prowadnic, a same prowadnice zwiększają stabilność odcinków transportowych. Dodatkowe listwy ślizgowe chronią delikatne towary przed zarysowaniem.
Rolki hamujące mogą regulować prędkość pojemników niezależnie od ich ciężaru. Dzięki temu można zapewnić łagodny, równomierny przepływ materiałów i ochronić konstrukcje i transportowane ładunki przed uszkodzeniem.
Wskazówka: Listwa rolkowa 6 E D30 dostępna jest także w wersji o podwójnej szerokości w postaci listwy rolkowej 6 80x40 E D30.
W przypadku konstrukcji należy uwzględnić maks. obciążenie przylegających elementów.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283920


Aluminium natur






































schwarz