Listwa rolkowa
Wybrany wariant

Listwa rolkowa stal D30/2, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.648.91
0.0.648.91
Dane techniczne
Zakres dostawy
Profil listwy rolkowej, St, ocynk.
rolki, PP, szara
osie, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.648.91 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 900 g/m |
| JOP | 1 szt. à 4 500 mm |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Listwa rolkowa St D30 opiera się na lekkobieżnych rolkach osadzonych na stalowych osiach, które zapewniają długą żywotność. W zależności od tego, czy wymagany jest spokojny przesuw, listwa rolkowa S D30 dostępna jest w wersji z kołnierzem albo bez, a listwa rolkowa D30/2 z połowicznym rozstawem ośki.
Ładunki, które zarysowałyby lub uszkodziłyby standardowe rolki, można zwykle transportować luzem na listwach rolkowych St D30 z płaszczem stalowym. Dzięki płaszczom stalowym rolki są odporne na metalowe powierzchnie i ostre krawędzie.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283920
Listwa rolkowa
Wybrany wariant

Listwa rolkowa stal D30/2, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.648.91
0.0.648.91

Aluminium natur






































schwarz