Listwa rolkowa


Wybrany wariant
Listwa rolkowa stal D30/2, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.648.92)
Listwa rolkowa stal D30/2, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.648.92
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Profil listwy rolkowej, St, ocynk.
rolki, PP, szara
osie, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.648.92
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 900 g/m
JOPprzycięcie max. 4500 mm
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Skrócić - zawiesić - przykręcić. Gotowe. Listwy rolkowe St D30 są dzięki swojej wytrzymałości podstawowym rozwiązaniem używanym w wielu różnych systemach. Listwy dostarczane są w stanie gotowym do montażu. Profil z listew rolkowych z blachy stalowej można skrócić na wybraną długość. Duży wybór uchwytów i mocowań umożliwia poprowadzenie odcinków transportowych w różnych warunkach montażowych i pod dowolnym kątem.
Listwa rolkowa St D30 opiera się na lekkobieżnych rolkach osadzonych na stalowych osiach, które zapewniają długą żywotność. W zależności od tego, czy wymagany jest spokojny przesuw, listwa rolkowa S D30 dostępna jest w wersji z kołnierzem albo bez, a listwa rolkowa D30/2 z połowicznym rozstawem ośki.
Ładunki, które zarysowałyby lub uszkodziłyby standardowe rolki, można zwykle transportować luzem na listwach rolkowych St D30 z płaszczem stalowym. Dzięki płaszczom stalowym rolki są odporne na metalowe powierzchnie i ostre krawędzie.
Przy budowaniu regałów należy przestrzegać właściwych wytycznych, np. norm DGVU. Proszę pamiętać o tym, że obciążalność listew rolkowych item może być większa niż nośność innych komponentów. Zalecane wygięcie (f) dwóch równoległych listew rolkowych wynosi: f < 1/100 a
Dopuszczalna siła działająca na pojedyncze rolki listwy St D30/2: F < 50 N

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
36120407
Kod taryfy celnej
84283920